??
CAD模型选择
K0741.12016X144
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K0741 - 用于卫生领域的不锈钢脚杯
明细表
K0741.12016X144
BESTKIPP
订货号
K0741.12016X144
W
角件
°
H3X
调节范围
mm
输入参数值: H3X
调节范围
mm
cm
inch
ft
D
直径
120 mm
D1
螺纹
M16 mm
D2
直径
24 mm
H
高度
32 mm
H1
高度
195 mm
H2
高度
45 mm
H3
高度
130 mm
L
长度
65
L1
长度
85
L3
长度
150 mm
SW
钳口宽度
17 mm
SW1
钳口宽度
20 mm
BELASTUNG
最大负载能力
30 kN
GEW
重量约
1.0650 kg
BS
描述
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245202744
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
预览
3D
尺寸标注
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.

Embedded user actions